连接器
插座配套插头型号是多少?
问:插座配套插头型号是多少?
接线
连接器
威浦 WEIPU
型号确认
提问时间:2026-04-03
1679
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
TYP235
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
安全保护材料压缩然后外力撤除后它是否可以恢复形状?
下一问题:
齿轮是否满足ISO CuZn39Pb3?
猜你想搜
M8-8K3P-M23,配套的插头线束是FNMM23-S19P10-B-3,是否有单独插头的型号出售
同样芯数的插头,为什么还有多个型号?
MY系列继电器型号:MY4N-GS DC24配套的插座型号是什么?
如何确认KK□系列快插接头的插头侧和插座侧是否可以组合?
DP200A.2123XBT.GN有两个插头,配合的插头是什么型号?
型号:37304-2165-000 FL 对应的公插头是什么型号?