端子台
端子台固定夹BNL6是否带螺丝?
问:端子台固定夹BNL6是否带螺丝?
控制/电子元件
端子台
和泉 IDEC
提问时间:2026-04-02
1569
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺丝是自带的。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
安装支架 HPU系列用
上一问题:
端子盖TCS-05FA2包含几个?
下一问题:
感应开关SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE是否适用于气缸DGST-6-50-E1A?
猜你想搜
BN-W和BNH-W系列端子台固定夹符合哪些国际认证标准?
带端子台树脂接线盒 经济型还能用在什么方面?
千分尺固定夹的作用是什么?
配线固定夹的作用是什么?
RJ45面板安装框架是否都带螺丝?
橡胶脚垫固定方式是什么?是螺丝固定还是带黏胶?