连接器
连接器M/M8A-P4带有将两侧的电缆屏蔽层连接在一起的功能吗?
问:连接器M/M8A-P4带有将两侧的电缆屏蔽层连接在一起的功能吗?
接线
连接器
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1475
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不具有屏蔽功能。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
M8圆形连接器
上一问题:
隔热板的重量是多少?
下一问题:
联轴器型号CPJC40-RD-14-14,但是收到的实物包含两个型号MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV,CPJC40-RD-14-14是不是由MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV组成的?
猜你想搜
电缆MAST-UL20276SB-28-34P-8该型号的屏蔽层是什么材质的?
UL规格 耐油 不带屏蔽 30V/300V 传感器专用 固定电缆是否带有屏蔽功能?
电缆连接器如何使用?
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
光幕传感器SF4B中有消隐和屏蔽功能,两者有区别吗?
RS306B-L-P1-3系列连接器 控制器上COM2电缆以及脉冲输入专用连接口电缆型号是多少?