轴套
80B-0915该轴套具体材质具体成分是多少?
问:80B-0915该轴套具体材质具体成分是多少?
工厂自动化零件
轴套
奥依列斯 OILES
材质
提问时间:2026-04-03
1764
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质名称:聚丙烯。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
轴套 OILES/法兰型/80B型
上一问题:
1、空气喷嘴AFTRV20在目录上有一句话:具有连接机构,可根据工件变更喷射宽度。具体是怎么改变喷射宽度的? 2、管式喷嘴PNZC10-20-P5-N2-S15-Q15在通0.7MPa的气体或者液体时的喷射范围(喷射宽度)大概是多少?
下一问题:
RUBLOC18-120-120该款防震垫在多少频率下可以使用,样册2078页震动传导率参数表 Tr=1/30 表示什么含义?
猜你想搜
金刚石研磨膏的成分有哪些?
Y-020B该款接头是什么材质?
什么是润滑油 ?润滑油的主要成分是什么?
是否有轴套里面含有轴承的合页?
513-455-10A千分表上配套轴套型号多少
隔热板HIPAL的材质是硅酸盐类粘接剂,请问里面的成分是否含有机物?