脚轮
脚轮型号C-CTLJ50 内径是多少?
问:脚轮型号C-CTLJ50 内径是多少?
工厂自动化零件
脚轮
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-02-16
1841
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
内径尺寸约为8mm±1mm
发表时间: 2026-02-16
有用
相关商品
拧入型脚轮/轻载型/轮材质TPE
上一问题:
固定环PSCD8,上面的聚氨酯的硬度是多少?
下一问题:
经济型小型电炉CC-4275型中间加热部分的直径大小是多少?
猜你想搜
J-150配套的脚轮型号是什么?
脚轮型号:TUW150是什么颜色的?
脚轮型号:CMGJ75-R轮胎是什么材质的?
LBBS25-60,为什么导套内径不是25?
SGBBW20-40,为什么导套内径是26?
钢珠衬套内径公差是多少?