加热炉
经济型小型电炉CC-4275型中间加热部分的直径大小是多少?
问:经济型小型电炉CC-4275型中间加热部分的直径大小是多少?
研究管理用品
加热炉
亚速旺 ASONE
尺寸
提问时间:2026-04-03
2816
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
面板18.7cm,加热部分在15cm左右
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
经济型小型电炉CC-4275型
上一问题:
脚轮型号C-CTLJ50 内径是多少?
下一问题:
连接器B12B-XH-A 配套的母头型号是? B12B-XH-A和B12B-XASK-1 与B12B-XASK-1(LF)(SN)的区别?
猜你想搜
小型直杆型凸模直径应该如何选择?
双频台式超声波清洗器 (加热型)CC-4144型 能清洗导光板的模芯吗?模芯为钢制,上面有点状网纹
经济型小直径轻型脚轮丝杆型的轮子是什么材质制作的的?
经济型小直径轻型脚轮万向型的轮子是什么材质制作的的?
经济型小直径轻型脚轮固定型的轮子是什么材质制作的的?
经济型小直径轻型脚轮万向型带刹车的轮子是什么材质制作的的?