提问时间:2026-04-02
1982 浏览
全部回答(1个)
标准芯数是16芯的,15芯一般只是有一根线不用即可,所以需要参考16芯(8P)的电流规格,里面的允许电流值指的每芯的电流值,是2A。 与市面上的AWG28的电流值出入较大的原因主要是因为测温环境的不同,米思米的线缆电流值基本都是在30℃下测量的,所以请以米思米的标称值为准即可。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
EMI对策薄型罩壳型DSUB线束 使用DDK制连接器