磁力扣
磁力扣C-MGCP2的安装板厚度是多少?
问:磁力扣C-MGCP2的安装板厚度是多少?
工厂自动化零件
磁力扣
米思米 MISUMI
配件/配套
尺寸
提问时间:2026-04-02
2190
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厚度为1mm。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型 树脂磁力扣 标准嵌入型
上一问题:
不锈钢星型旋钮的把手部分和螺纹部分是如何连接的?把手和螺纹部分是否会松动?
下一问题:
手动滑台XSLC60-R的3D模型在回复到零位时为何会有干涉现象?
猜你想搜
导套安装板的厚度多少合适?
磁力扣在使用上有什么注意事项?
C-CTGS125-R安装板厚多少。
国产XB2B,XB5,XB7,进口XB4B系列按钮指示灯安装板的厚度是多大?
磁力扣MGSR1与BCWS1的区别在哪里?
磁力扣带不带附件板?