螺栓/螺钉/螺丝
螺栓CSPCS1P-SUS-M1.6-2图纸上C的尺寸是多少?
问:螺栓CSPCS1P-SUS-M1.6-2图纸上C的尺寸是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
SUNCO
尺寸
提问时间:2026-04-03
1848
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
0.15mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
微型螺丝 0号1类/十字槽型/低平头式(盒装产品)
上一问题:
链条链轮chel40b-250和sp40b12-n-15,链条和链轮配合以后链轮的中心到附件上表面的距离是多少?
下一问题:
诺顿 INOX 不锈钢专用 切割片 A24V-BF42-13.5-13.5-10.5此系列产品使用时转速是有要求?转速是多少?
猜你想搜
SNSS-M1.6X3该款螺栓螺距是多少?
螺栓FSCB-SUS-4-12的不锈钢牌号是什么?
支柱C-STNH25-110,尺寸图纸的h深度是多少?
ME1614C 螺栓的尺寸是多长的,露出来的那一节螺栓有多长?
SUS-TKMM/SUS-TKMF/SUS-TKMML可搭配使用的金属软管型号是哪几个?
SUS-TKHP/SUS-TKHF金属软管耐压如何?