研磨机
世达02514气动笔式研磨机 适配的研磨头型号是什么?
问:世达02514气动笔式研磨机 适配的研磨头型号是什么?
生产加工用品
研磨机
世达 SATA
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2145
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
只要柄径是3mm的研磨棒均可。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
气动笔式研磨机
上一问题:
如何控制多台滑台控制器?
下一问题:
世达81320这款扳手的硬度?
猜你想搜
MD-16X30-S适配的感应开关型号是?
世达81320这款扳手的硬度?
世达53202、53203前端小圆外径
HDJHSN8-45这款接头能否适配GNFS8-5050型号铝型材?
免键轴衬MLM16和MLM19的适配同步带轮是哪个型号?
XZSG80可以适配MCLN84吗?