直齿轮
GEABS0.8-12-7-K-5 全长20的公差多少
问:GEABS0.8-12-7-K-5 全长20的公差多少
工厂自动化零件
直齿轮
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
1492
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
L为一般公差 -0.2~+0.2
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
直齿轮 压力角20°模数0.8
上一问题:
FUNT精密U型螺帽在锁紧状态后,拧出里面的垫片(摩擦环)是否容易变形损坏,不能再二次使用
下一问题:
JZF15-25该衬套,轴在运行过程中是否会因内部有填充物而出现漏油,是否后期不需要再添加润滑脂,如果不加润滑脂是否会产生非金属的飞屑
猜你想搜
全长指定内六角螺栓的强度等级是多少?
C-MSP32-160公差是多少?
RB15T06T接头耐压是多少Mpa?全长是多少?六角头部分厚度是多少?
聚氨酯硬度选择非常广泛,各种硬度是否有公差,有的话公差值是多少?
垫片环内径为正公差,外径为负公差是为什么?
树脂轴环的内径为正公差,外径为负公差是为什么?