螺栓/螺钉/螺丝
STDPT系列产品是按照什么标准制作的 类似JIS编号 或者国标编号等等说明
问:STDPT系列产品是按照什么标准制作的 类似JIS编号 或者国标编号等等说明
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
米思米 MISUMI
提问时间:2026-04-03
2432
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
确认螺栓材质45#钢,规格为8.8,HRC30-35,国标为GB899
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
双头螺栓
上一问题:
SPNIBN-SUSTBS-M12-200 吊环螺栓载重多少?
下一问题:
STPG和SGHP的耐压力是多少?
猜你想搜
TN16-KSS4B111 此型号带钥匙的编号是不是A编号的?之前所使用的编号都是带A的,若不是A编号的钥匙齿形可能不同无法通用,能否单独订购A编号的钥匙。
金刚石编号选型分别是什么意思?
JIS是什么标准?
请问JIS是日本什么标准?
米思米销售所有百分表以及百分表合格证上是否有统一的编号?
铝合金型材能否使用JIS标准的六角螺帽或四角螺帽?