脚轮
型号FLOK100踩下踏板后成锁紧状态,制动件中的弹簧大概可以产生多少的力
问:型号FLOK100踩下踏板后成锁紧状态,制动件中的弹簧大概可以产生多少的力
工厂自动化零件
脚轮
米思米 MISUMI
压力
提问时间:2026-03-01
1644
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
反弹力在75N左右
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
制动件
上一问题:
型号CRU2050,目此滑台用的是CRV滑轨有无具体型号推荐?
下一问题:
隐藏铰链HGT-257有螺栓的另一侧是怎么固定的?
猜你想搜
C-1007系列产品锁紧力如何?适合频繁震动的应用场合吗?
FJMCR20-2.5浮动接头内置的弹簧保持力大概有多少?它大概是用在什么场合的?或者说具体作用是什么
A-1082该型号把手自然状态是折叠的吗?是否有阻尼?
FUNT精密U型螺帽在锁紧状态后,拧出里面的垫片(摩擦环)是否容易变形损坏,不能再二次使用
FUNT精密U型螺帽在锁紧状态后,拧出里面的垫片(摩擦环)是否容易变形损坏,不能再二次使用?
ZJB系列人字梯的踏板宽度和间距多少?