凸轮随动器
CFFRS16-35尺寸是什么
问:CFFRS16-35尺寸是什么
工厂自动化零件
凸轮随动器
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1467
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
产品规格可参照CFFSH16-35
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
68250-02这款倒角刀是包含几个刀片的?如果刀片损耗了是否可以单独购买?
下一问题:
CSHEL-ST3B-M5-16该款螺丝的硬度是多少?
猜你想搜
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
控制器的尺寸是多少?
搭扣C-20如何确定尺寸?
把手尺寸是多少?
手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?