扭矩扳手
扭力扳手96442 配套的开口头,开口头要插口款14可以配哪些?
问:扭力扳手96442 配套的开口头,开口头要插口款14可以配哪些?
生产加工用品
扭矩扳手
世达 SATA
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2226
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
96442可以配 96528K 和96528M
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
连接器09330162601和09330162701能否配套? 09330162611和09330162711参数中32芯具体指什么?这四个型号有什么区别?配套的基座型号是多少?
下一问题:
BJ745-24125型号强度等级,抗拉力参数是多少?
猜你想搜
是否有开口型直线轴承产品?
开口型(自由端)同步带可以做传动用吗?
导向轴支座T型单边开口型加厚型有哪些表面处理?防锈性能如何?
开口型(自由端)同步带选型时需要配接头,旋转时通过同步带轮会有卡顿的现象吗?
开口型(自由端)同步齿形带与连接用齿板配合后可以做传动运动吗?
东日制作所扭力扳手是否有校准证明书