端子台
端子台TMEVTC1.25-11和STKP-1.25用什么端子?
问:端子台TMEVTC1.25-11和STKP-1.25用什么端子?
控制/电子元件
端子台
日富 NICHIFU
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1843
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
头部直径在2.3mm以内的都没问题,所以选的这两个型号都是可以的。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
蝶形弹簧DB-25H型号的负载是多少?
下一问题:
滑台CZF40-200 要配哪个型号的驱动器?型号HC-100是什么?
猜你想搜
端子台TW26B为2入2出端子,2路中间是导通的吗
D-sub连接器机加工端子与冲压端子有什么区别?
DSUB连接器冲压端子与机加工端子的差异是什么?
通用型端子台的 1对15是什么意思?
通常情况下端子如何选型
此款通用型端子台的1对9是个什么概念?