CPC5014-35-35该款联轴器配合的轴公差参数是多少?
问:CPC5014-35-35该款联轴器配合的轴公差参数是多少?
工厂自动化零件
联轴器
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
1745
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
采用MISUMI一般的标准转轴即可,h6或者h7公差
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
链式联轴器
上一问题:
1-6139-11是否带接头,带的话接头是什么尺寸的
下一问题:
CSHEL-STU-M3-5强度等级是多少?
猜你想搜
联轴器中为何无法插入轴?
联轴器中什么是轴滑移扭矩?
米思米品牌锥型齿轮轴孔直径公差是多少?配合使用的轴应选何种公差?
齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?
安装时将轴插入联轴器多少才合适?
联轴器CPC6022的d1与d2公差是多少?