百分表
DIC-0-3该款百分表直径和长度尺寸是多少?
问:DIC-0-3该款百分表直径和长度尺寸是多少?
生产加工用品
百分表
成量 CHENGLIANG
尺寸
提问时间:2026-04-02
1776
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
直径为8mm,长度为13.8mm。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
百分表(DIC)
上一问题:
CSHEL-STU-M3-5强度等级是多少?
下一问题:
DIN912-M8X70SUS(50)该款螺栓是不锈钢304还是316的?
猜你想搜
探针RNPA085-J1J,尺寸图上中间直径0.85、两端直径0.5,和中间长度4的公差分别是多少?
黄油枪95-050-23,长度和直径是多少?
台虎钳70841,底盘的直径尺寸是多少?
百分表保护套跟百分表怎么配合?
百分表513-424-10E是否有可配测头推荐,测头直径1mm。
记号笔6881-BK和6824-BK的直径跟长度是多少?