螺栓/螺钉/螺丝
DIN912-M8X70SUS(50)该款螺栓是不锈钢304还是316的?
问:DIN912-M8X70SUS(50)该款螺栓是不锈钢304还是316的?
工厂自动化零件
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
材质
提问时间:2026-04-03
2136
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
A2等级是SUS304的。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
内六角螺栓 凡升 内六角圆柱头螺栓/杯头内六角螺丝
上一问题:
DIC-0-3该款百分表直径和长度尺寸是多少?
下一问题:
GEAHB2.0-20-20-A-8;GEAHB3.0-12-30-A-8该两个型号齿轮是标准齿轮还是变位齿轮?齿形是否有做变位和修正处理?
猜你想搜
DIN912-M3X20ABW8.8(100)这个型号中的碳钢具体牌号是多少?
螺栓FSCB-SUS-4-12的不锈钢牌号是什么?
除了钢,不锈钢SUS304材质螺栓,还有哪些材质可选?
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓,强度等级主要有哪几种?
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?