齿轮
GEAHB2.0-20-20-A-8;GEAHB3.0-12-30-A-8该两个...
问:GEAHB2.0-20-20-A-8;GEAHB3.0-12-30-A-8该两个型号齿轮是标准齿轮还是变位齿轮?齿形是否有做变位和修正处理?
工厂自动化零件
齿轮
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
2281
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
标准齿轮,没有做变位和修正处理。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
直齿轮 压力角20°模数2.0
上一问题:
DIN912-M8X70SUS(50)该款螺栓是不锈钢304还是316的?
下一问题:
GTLAN-C6-C100该款网线直径参数是多少?
猜你想搜
齿轮的使用寿命大概多久?
什么是齿轮的模数?
KHK的齿轮有何特点?
什么是齿轮的压力角?
齿轮是否满足ISO CuZn39Pb3?
齿轮SN1-30L配套使用的型号是什么?