加热器
筒式加热器MHK15.77-127.0-V240-W750如果导线需要延长如何操...
问:筒式加热器MHK15.77-127.0-V240-W750如果导线需要延长如何操作
工厂自动化零件
加热器
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1626
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以延长。 注意耐温(200°)、电流(3A)、防漏电措施即可。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
筒式加热器高温型
上一问题:
气动剪刀的耐温是多少?
下一问题:
型号 TGSPM 系列的肘夹金属配件 1.底部聚缩醛垫是否相对于上端螺柱不会发生旋转。 2.用底部聚缩醛垫接触物体时,弹簧底部到物体表面中间的这部分聚缩醛垫的厚度尺寸是多少?
猜你想搜
MSNDM6-1热电偶能否使用导线延长?
如果使用延长电缆需要注意什么
如何延长聚氨酯的使用寿命?
筒式加热器的电压可选范围有几种?
筒式加热器可以控制温度吗?
筒式加热器C-MSCHA最大能做到多少瓦的?