压力罐
不锈钢压力罐(上出液型)CC-4028型底部是否有预留位置?
问:不锈钢压力罐(上出液型)CC-4028型底部是否有预留位置?
研究管理用品
压力罐
亚速旺 ASONE
尺寸
提问时间:2026-04-03
1593
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
底部是液位开关,没有预留口。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
不锈钢压力罐 (上出液型)CC-4028型
上一问题:
ZLJG120该款滑台丝杆部是什么材质?
下一问题:
磁性固定座(FAD-5) 尺寸是多少?螺栓孔M8*1.25多深,正背面能不能都可以吸?
猜你想搜
CC-2417-01离子风机有效范围是多少
F型操作手柄在ON或者OFF位置是否可以被锁上?
防爆手电筒CC-4452型,这个手电筒是有光晕的,照不清楚,这个是怎么调节光晕的?
经济型小型电炉CC-4275型中间加热部分的直径大小是多少?
除湿机CC-4018-02的使用面积是否有要求?
CC-2570-12 砝码精度是多少 ?