铝合金型材
欧标铝型材LCFW10-4590的端面四个角的孔径是多少?产品信息没有标注,请协...
问:欧标铝型材LCFW10-4590的端面四个角的孔径是多少?产品信息没有标注,请协助
工厂自动化零件
铝合金型材
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1613
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
6.8mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型 欧标45型材 槽宽10mm边长4590
上一问题:
蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?
下一问题:
手柄A-1097-1的卡扣的型号是什么呢?
猜你想搜
是否有具体的产品选型信息或者产品资料?
关于打孔机TPO-10 1、孔径指的是产品的孔径还是在工件上打出的孔径? 2、该产品是否带针? 3、全长指的是产品的全长吗? 4、该产品是否有弹簧缓冲装置?
欧标铝型材LCF8-8840用什么螺母?
欧标铝型材及其配件是否有打MISUMI的LOGO?
什么是齿轮的压力角?
我需要菲尼克斯某个产品的详细规格属性和认证,如何获得上述信息?