插销铰链
B-6102S该款插销铰链,中间销子直径是多少?
问:B-6102S该款插销铰链,中间销子直径是多少?
工厂自动化零件
插销铰链
景裕 RE
尺寸
提问时间:2026-04-03
1379
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
3mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
合页 拔插蝶形铰链(B-6102S)
上一问题:
AW40-F06M-RW-A和VHS40-F06B-S-R-X1配套使用时当中连接用的部件型号是什么
下一问题:
C-VFLT3-8该款真空过滤器是否可以更换滤芯,单独的滤芯型号是多少?寿命大概多久?
猜你想搜
凸轮套QCTH在通过销子定位后应该如何固定呢?
衬套JBA10-8应该配多大的销子?
不锈钢外装用方型插销C-1170可以用在哪些地方?
铸件型铰链和普通铰链有什么区别?
不锈钢外装用方型插销C-1170可以在室外门上使用吗?
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?