真空过滤器
C-VFLT3-8该款真空过滤器是否可以更换滤芯,单独的滤芯型号是多少?寿命大概...
问:C-VFLT3-8该款真空过滤器是否可以更换滤芯,单独的滤芯型号是多少?寿命大概多久?
工厂自动化零件
真空过滤器
米思米 MISUMI
型号确认
提问时间:2026-04-03
1623
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不单独销售,只销售套品;寿命指标由于每个客户使用的工况不同,固无法提供。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
B-6102S该款插销铰链,中间销子直径是多少?
下一问题:
GVTWNU-280-600-25-SA200-IM-18-S-B是否一定要接电容器?
猜你想搜
ZFA系列真空过滤器是否可以更换滤芯?
VSFU-2-66这款 真空过滤器配套的滤芯型号是多少?
空气过滤器是否可以更换滤芯?
AC系列过滤滤芯什么时候更换
工业吸尘器 DL-1020 里面滤芯型号?
FPPR8200吸尘器用滤芯尺寸是多少?