螺栓/螺钉/螺丝
NHJ-8-180螺纹部长度是多少
问:NHJ-8-180螺纹部长度是多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
鹏驰 EG
尺寸
提问时间:2026-04-02
1546
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
28mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
内六角螺栓 EGM-SCM435 12.9级
上一问题:
N14-6实际的厚度是多少?
下一问题:
RB15T06T接头耐压是多少Mpa?全长是多少?六角头部分厚度是多少?
猜你想搜
型号B-1146-1 铰链 1.是否可以到180度使用;2.自由状态是180度还是90度
滚针轴承29413E的平面度和垂直度是多少?
驱动轴的垂直度和同轴度的精度分别是多少?
鹏驰品牌的内六角螺丝NHJ系列和NHA系列有什么区别?
单轴驱动器平行度是多少
手动滑台平行度