电缆固定头
电缆固定头CPMELM12-2050的H高度是多少?
问:电缆固定头CPMELM12-2050的H高度是多少?
控制/电子元件
电缆固定头
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1537
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
H高度是21mm
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
标签打印机PT-D210配套的电源适配器和电池型号是否有推荐?
下一问题:
滚珠丝杠产品的注油口是如何封住的?
猜你想搜
电缆固定头CPMELM25-130180的H高度是多少?
ZLPG80手动滑台台面的H高度活动范围,是否为55+-5.
电缆固定头有哪些材质分类?
经济型圆柱锁 E-JY-18-T-L的H尺寸为18,是锁紧时的高度么?
型号210H-RBCN(210H-10RBCN)跟210H-10RB有什么差别?
型号2212H-10跟2212H-10CN有什么差别?