拉铆枪
90502该型号拉铆枪可不可以用4MM的铆钉?
问:90502该型号拉铆枪可不可以用4MM的铆钉?
生产加工用品
拉铆枪
世达 SATA
提问时间:2026-04-02
1821
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以的
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
省力型双把拉铆枪
上一问题:
组件A100-8-W螺纹多大?
下一问题:
FRH1063816M减震器固定的两个长孔的尺寸是多少?
猜你想搜
90501世达拉铆枪是否可以拉MKB-GB12618-5X10A(250)的铆钉?
联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?
铆钉与螺母的功能是什么?
凡升这些铆钉的长度是多少
ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
筒夹ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?