端子台
TB25-6N该款端子盘额定电流,电压是多少?
问:TB25-6N该款端子盘额定电流,电压是多少?
控制/电子元件
端子台
天得 TEND
电压
提问时间:2026-04-03
1687
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
25A,电压250V以下。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
端子台 TB系列护盖固定式端子盘
上一问题:
RTRM80-R的旋转滑台可读刻度, 1、旋转台面上是否是2度而不是1度? 2、千分尺的可调范围是+-5度,那最小刻度是多少,对应的度数是多少?
下一问题:
打印机PM42/300DPI这一款是否带自动卷签和自动停签功能?
猜你想搜
URTK系列分断端子额定电压,额定电流是多少?
端子台TB25-6N 耐电压耐电流是多少?
TB15-12N端子能承受最大的电压和电流各多少?
TBDN-10端子盘,选型的时候,左侧过滤条件有护盖一项,这个护盖是什么?产品目录里面没有配件
菲尼克斯UK2.5N这个端子怎么选择桥接件?
双层端子盘TBDN-10 相关问询