连接器
连接器HDBB-37P(05)和HDCB-37P(05)区别,是否可以替代使用?
问:连接器HDBB-37P(05)和HDCB-37P(05)区别,是否可以替代使用?
接线
连接器
广濑电机 HIROSE
型号确认
提问时间:2026-04-02
2452
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不能混用,HDBB和HDCB外壳尺寸不一样,且米思米只代理HDCB。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
开口销SPLITPIN-BR-2.3-45材质黄铜具体牌号是多少?
下一问题:
螺帽HNT1-S45CCG-M16和HXNZ8-STU-M12-35强度等级是多少?
猜你想搜
接线盒BXDZ-10P 和BXDZ-15P-M的 区别?
连接器MMS3108B-24-28-P是绿色还是黑色的?
G6B-1174P-US和G6B-1174P-FD-US的区别是什么?
G9SA-301和G9SA-301-P的区别是什么?
工作椅Y-1-P和YH-1-P的高度分别是多少?
Y-2-P和YH-2-P的可调节高度是多少?