齿轮
齿轮GEAKB2.5-20-25-20N-KC120是做成A型还是B型的?
问:齿轮GEAKB2.5-20-25-20N-KC120是做成A型还是B型的?
工厂自动化零件
齿轮
米思米 MISUMI
型号确认
式样
提问时间:2026-04-02
1882
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
没有标注按B型来制作
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
直齿轮 压力角20°模数2.5
上一问题:
SNSS-M1.6X3该款螺栓螺距是多少?
下一问题:
弹簧UY4-15的线径公差是多少?
猜你想搜
C-1136系列A型和B型的的区别?
CP-421系列面板扣件A型和B型的钥匙是一样的吗?
09150006123和09150006223 插针和插孔用哪种压接工具比较好?目录有A型工具和B型工具供选择
SK-1220B型号吸尘器有什么特点?
G6B型号命名规则?
KHK的齿轮有何特点?