提问时间:2026-04-02
2781 浏览
全部回答(1个)
线径在材料入库的时候会做公差测试,但是经过弹簧制作工艺做成弹簧成品以后,线径公差已经变化,测出来也是不准的,所以无法提供成品弹簧线径公差;相对于线径公差米思米进行管控的是对使用影响更大的弹性系数,弹性系数的误差在±10%。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm