千分表
GT2253-R配套单独的红宝石侧头型号是什么?
问:GT2253-R配套单独的红宝石侧头型号是什么?
工厂自动化零件
千分表
GIROD TAST
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1338
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
型号GT3352
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
GT2253型杠杆千分表
上一问题:
GLDJ-SS-WA-37-3,目录显示40(20P)的允许电流是1.23A,是单根线的电流值,还是所有线的值
下一问题:
HFGSS,假如最大长度-5mm时指定100N,那最小长度+5mm时,变化率126%,反作用力是126N还是226N?
猜你想搜
端子台型号配套型号是多少?
J-150配套的脚轮型号是什么?
弹簧铰链HGS-205这个型号是左右配套的吗?
M2300B配套的锯片型号是什么
和KCF3PZC开关配套的型号有哪些。
和KCF1PZC开关的配套型号有哪些。