电缆
M12RJ454D-0.5的弯曲半径是多少
问:M12RJ454D-0.5的弯曲半径是多少
接线
电缆
诺通 L COM
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2210
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
5cm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
RJ45/M12转换线束 公头对公头
上一问题:
LM20LUU保持器材质是什么
下一问题:
OP-010RB这个型号头部材质的硬度多少?
猜你想搜
电缆49560,弯曲半径是多少?
网线GLHF6TG-SFTP-CR-0.2的弯曲半径是多少?
EU1065T , EU0640T , EU0425T 三款PU软管的最小弯曲半径是多少?
HTBO同步齿型带的各个齿型的背面最小弯曲半径是多少?
MAST-SFKK-BCL-20-61 这个扁平电缆官网上只写高柔,请问弯曲半径是多少?
聚氨酯垫是否可以一定程度弯曲使用?