色带
SS24K和SS24KW有什么区别。
问:SS24K和SS24KW有什么区别。
个人防护/安全防护/办公用品
色带
锦宫 KINGJIM
测评
提问时间:2026-04-03
1184
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
SS24K是普通型,SS24KW是强粘着型,更不容易脱落
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
锦宫标签色带
上一问题:
RXM系列继电器基座里,优化型混合型分离型分别是什么意思?插接件口有无指的是哪个接插口?
下一问题:
US1D200P10是否带有非正常停止报警信号输出功能?
猜你想搜
10106883和10106889的区别是什么
801-02-0-10和801-02-0-10-02的区别是什么?
C-1229系列1型和2型的的区别在哪里,我该如何区别?
NJW-2410-PF15和NJW-2410-PF13有什么区别 15和13区别?
6701ZZ和6701ZZS有什么区别?
输送滚轮1.1.671.81和1.1.671.77有什么区别?