螺栓/螺钉/螺丝
凡升六角螺帽LM-ISO4032-M24SA4(10)的强度等级具体是多少
问:凡升六角螺帽LM-ISO4032-M24SA4(10)的强度等级具体是多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
硬度强度
提问时间:2026-04-03
1976
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
强度等级是A4-80。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
螺母 凡升 六角螺母/螺丝配套螺帽
上一问题:
东历电机MTN560-402,对应的减速机型号是 5TNGN-5K: 1、电机、减速机和外接部件,是否只用4个螺栓,即每个螺栓通过这三样部件来最终固定的? 2、5TNGN-5K标注输出轴是斜齿轴,是不是即带键槽,又有斜齿?
下一问题:
关于3.2刮刀刀片,ES100和E100的区别是什么?
猜你想搜
凡升螺丝DIN7991-M12X20CBL(20) 强度等级?
凡升内六角螺栓有几种强度可选?
十字螺丝强度等级是多少?
螺丝的强度等级是多少?
DM93110110的强度等级是多少?
可调角度螺栓组件的强度等级是多少?