信号灯
信号灯LR6-402QJBW-RYGB杆的长度是多少?
问:信号灯LR6-402QJBW-RYGB杆的长度是多少?
控制/电子元件
信号灯
派特莱 PATLITE
尺寸
提问时间:2026-04-03
1759
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
高度335
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
箱体FBXAM-400-350-200 安装尺寸?
下一问题:
型号 : 1.78X15.6NBR-JDM O形圈,使用温度范围?是否耐矿物油?还有硬度是多少的?
猜你想搜
信号灯LR6-02LJNU的型号里U是表示什么含义?
LR6USB信号灯在使用中有哪些需要注意事项?
为什么旋钮柱塞内部的杆折断了/弯断了
为什么信号灯会这么快烧坏?
XVG系列信号灯有几层可供选择?
SPPL行程销,前面伸出来的杆部分能否旋转?