快速接头
30SM材质是什么?
问:30SM材质是什么?
工厂自动化零件
快速接头
日东 NITTO
材质
提问时间:2026-04-02
2183
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
30SM是日东的老型号,老型号是钢+NBR材质
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
1740071规格中的牙数:3是什么意思
下一问题:
320SA-RU150、CNSGJ150-U这两个型号所有金属材质是否是不锈钢的,包括轴承,和轴承里的滚珠,螺杆等?
猜你想搜
SM系列触头对环境是否有要求?
蜂鸣器AD17-22SM/DC24V和AD17-22SMB/DC24V的区别?
请问SM系列连接器端子可否用于其他系列的连接器外壳?
K-52的材质是什么?
C-1247的材质是什么?
端子台MWS-DS25A-HT25和线束GRND-25PM-25SM-3可否匹配 如不可以请推荐一款可匹配同类型线束