扣环
B-1024-4的材质具体牌号是什么
问:B-1024-4的材质具体牌号是什么
工厂自动化零件
扣环
扣环
泷源 TAKIGEN
材质
提问时间:2026-04-03
2176
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质为SUS304
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
9220-M8-20是什么产品,9220-M8-20和9220-M5-20区别
下一问题:
BSV-24N-W该型号的产品是否只能用专有的SD卡,若可以使用其他的SD卡,有什么指定的类型吗?在存储语音文件到SD卡中,需不需要使用派特莱的相关的软件转化,还是只要是MP3格式的即可?
猜你想搜
矩形弹簧材质和牌号是什么?
136005-H180S材质牌号是什么?
同步带轮材质铝合金具体的牌号是什么?
DM93308025材质牌号确认
HHPSNT里面的销轴是什么材质的,牌号是什么?
RTW-6这一系列扣环的具体材质牌号是什么