缓冲器
FRT-F2系列的旋转缓冲器的启动扭矩是多少?
问:FRT-F2系列的旋转缓冲器的启动扭矩是多少?
工厂自动化零件
缓冲器
不二精器 FUJI LATEX
扭矩
提问时间:2026-04-02
2290
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
扭矩3N・M
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
缓冲器 FRT/FRN-F2系列 旋转式(双向性/单向性)
上一问题:
BXDZA-10P和20P的四个角的安装孔尺寸是多少?
下一问题:
G32-15这个导轨长度是多少?
猜你想搜
旋转式缓冲器的旋转方式?
阻尼器FRT-T1-303和FYT-D1-104是否可以连续旋转?
立式三相马达MTAC-N-200-L-D的启动扭矩和额定扭矩是多少?
电动螺丝刀可以反馈旋转的圈数和扭矩给PLC么?
低旋转扭矩旋转接头 MQR系列的环境温度和使用流体温度是多少?
代理品牌隔音材料F2-30-1000-1000和F2-10-1000-1000是否带黏胶层?