测头
平面测头101117,螺纹是多大的?
问:平面测头101117,螺纹是多大的?
生产加工用品
测头
三丰 MITUTOYO
尺寸
提问时间:2026-03-01
1726
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
螺纹规格:M2.5*0.45
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
指示表选件平面测头
上一问题:
盘头螺丝CSPPN-316L-M2-4和 CSPPN-SUSTBS-M2-4 确认材质是钛合金还是不锈钢,哪个是钛合金的产品?
下一问题:
三丰的百分表测头有没有软的?连接高度尺需要什么?
猜你想搜
旋转式测头可以测量平面度吗?
三丰103011这款测头的安装螺纹是多少?
组件A100-8-W螺纹多大?
百分表513-424-10E是否有可配测头推荐,测头直径1mm。
713-01-25*0.01千分尺测头的直径是多少?
FK20固定座里面的锁紧螺母的螺纹是多大的?