锥齿轮
锥齿轮KGKS1.5-3030和KGKS2.0-2020的传递扭矩是多少?
问:锥齿轮KGKS1.5-3030和KGKS2.0-2020的传递扭矩是多少?
工厂自动化零件
锥齿轮
米思米 MISUMI
扭矩
提问时间:2026-04-02
2713
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
参考值0.33kgf·m和0.69kgf·m。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
锥齿轮 压力角20°
上一问题:
针规 4110-6D30 是否有圆度参数?现场使用圆度需要检验,若无能否推荐?
下一问题:
C-TFK25支撑座里面的轴承是什么型号的,品牌是什么?
猜你想搜
单边离合器锁紧时,扭矩是怎么传递的?
单边离合器空转时,扭矩是怎么传递的?
锥齿轮没有背隙是否可以?
锥齿轮的使用方法和配对情况。
齿轮传递运动的种类有哪些?
06019H5080扭矩是多少?