磁性块
hxbk60磁性块,是否可以在磁性块的第一吸附面和第三吸附面的四个角打M4的螺纹...
问:hxbk60磁性块,是否可以在磁性块的第一吸附面和第三吸附面的四个角打M4的螺纹孔,长度为12mm?
工厂自动化零件
磁性块
米思米 MISUMI
加工
提问时间:2026-04-02
1526
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
打孔可能会破坏磁铁内部的分子结构,故不能打孔。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
磁性块 ON/OFF切换式三面吸附
上一问题:
301211这个型号安全鞋,可以防静电吗?
下一问题:
SHS35V1+400L可查到产品不可报价
猜你想搜
磁性块 HXBK40 ,ON/OFF切换式三面吸附,转动旋钮是可以实现三个面分别有磁性?还是三个面均有磁性?
磁性块HXBK40在使用的时候是如何安装的?
真空发生器能否检知有工件吸附及无工件吸附状况?
磁性块HXBK40的L参数的公差多少?
使用真空发生器,产品突然无法正常吸附,如何排查?
使用真空发生器,产品突然无法正常吸附,如何排查?