单轴驱动器
单轴驱动器LX2005-B1-A2040-150的马达附件型号是?
问:单轴驱动器LX2005-B1-A2040-150的马达附件型号是?
工厂自动化零件
单轴驱动器
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-03
2024
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此型号马达附件型号LXATTC-A2040。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
单轴驱动器 LX20 标准型/盖板型
上一问题:
单边离合器BHFL在使用范例示意图里提到与齿轮配合使用,单边离合器的外圈和齿轮是怎么连接的?
下一问题:
端子台MWS-T011 配套的连接器型号是什么?
猜你想搜
单轴驱动器LX3005C-B1-A3038-450-EP3的马达附件型号是什么?
单轴驱动器马达安装附件是否可以单独购买?比如LX30系列的单轴驱动器T3060的马达附件,型号是什么?
LS12单轴驱动器适用马达是什么
单轴驱动器LX2005C-B1-N-100可以买回来拆成LX2005C-B1-F-100吗?
LX1502C-B1-T1528-75单轴驱动器的传感器套件型号是?
LXH4510C-B1系列单轴驱动器是否有不带马达安装支架的型号 ?如果没有,这个安装支架是否可以拆除还是说这个是一体成型的?