虎钳
万向精密虎钳(CHM80),65010-80,刻度的最小值是多少度?
问:万向精密虎钳(CHM80),65010-80,刻度的最小值是多少度?
生产加工用品
虎钳
精展 GINCHAN
尺寸
提问时间:2026-04-02
1861
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1°
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
精密台虎钳 万向精密虎钳
上一问题:
万能分度头65500-01和65500-02都是不带三抓卡盘的,分度头65500-01配套4寸和65500-02配套5寸的三爪卡盘型号是什么?
下一问题:
止动螺栓UNAHM系列,使用多大的力会导致MC尼龙损坏?
猜你想搜
真空用压力计 GZ46/GZ46E刻度是什么刻度?有pis刻度吗?
弹性销双重剪切负载最小值是什么意思?
C-FLMJ2的最小刻度是多少?
水平仪SMTP32实物上是否有刻度?
输送机GVHA-200-600-25-SA200-BPQ-9-H-A,调速的速度的最大和最小值是多少?
什么是万向安装型氮气弹簧?