吊环螺栓
吊环螺栓DLH-DIN580-M24CR8.8(1) 最大负重是多少?
问:吊环螺栓DLH-DIN580-M24CR8.8(1) 最大负重是多少?
工厂自动化零件
吊环螺栓
凡升 FANSEN
负载
提问时间:2026-04-03
2595
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
本产品单个额定载荷2T,M24。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
吊环螺丝 高强度
上一问题:
单轴组件KUHC1505-580-150这个型号的导轨和丝杠上的油嘴参数是什么?
下一问题:
滑台XLARGE系列的垂直耐负载能力是多少
猜你想搜
DLH-DIN580-M36CR8.8(1)产品上面是不是有CE标志?
DLH-DIN580-M16CR8.8(1) 该型号吊环螺丝能拉起多重的负载?
61303-H这个安全绳多长?负重多少?
DL-DIN580-M20CZ(1)和DL-DIN580-M36CZ(1)的单个承重是多少?
旋转式吊环螺栓和传统吊环螺栓(CHI)相比,有什么优势?
多功能吊环螺栓是SCM435的,这个材质具体是什么?