电磁阀
电磁阀4GD319R-C10-E00C-3配套底板型号是什么?
问:电磁阀4GD319R-C10-E00C-3配套底板型号是什么?
工厂自动化零件
电磁阀
喜开理 CKD
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1459
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
推荐型号4G3R-ADAPTOR-08,一个阀对一个座。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
底座用支柱带刻度型FGSTN20-250,这款产品的刻度是激光打上去的还是油墨印刷上去的?
下一问题:
风扇DP200A.2123XBL.GN风速多少?
猜你想搜
SV-5201-24VDC-K-L电磁阀配套阀板底座是什么型号?
什么是电磁阀
过滤网PMTF16X-K-60-60-C10-T1此款的重量是多少?
铸铝底板相比钢制焊接底板的主要优势是什么?
电磁阀3PA210-06-3的集成底座型号是什么?
电磁阀注意事项