风扇
风扇DP200A.2123XBL.GN风速多少?
问:风扇DP200A.2123XBL.GN风速多少?
控制/电子元件
风扇
建准 SUNON
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1715
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以参考公式1cfm≈1.7m3/h
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
AC风扇 DP2系列(GN)
上一问题:
电磁阀4GD319R-C10-E00C-3配套底板型号是什么?
下一问题:
哈德洛克的螺母强度怎么分?
猜你想搜
风扇型号 DP200A.2123XBT.GN请问此风扇的电源线是散线还是配好的插头的?
DP200A.2123XBT.GN有两个插头,配合的插头是什么型号?
SA-101-GN的数量1表示1支还是一盒?
关于风扇的工作环境湿度多少以下可以正常使用?
风扇型号确认
加装风扇过滤网有什么必要么?