拉手
拉手1260-100两侧垫片的外径和厚度是多少?
问:拉手1260-100两侧垫片的外径和厚度是多少?
工厂自动化零件
拉手
汉德威 HANDERWELL
尺寸
提问时间:2026-04-02
1486
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
垫片外径为:15mm, 厚度为:2.2mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
U型拉手 1260
上一问题:
口罩CH3WS是什么颜色的?
下一问题:
连接器NJW-204-PM8外壳和触头的材质?绝缘体是树脂是指外壳吗?
猜你想搜
DQDP-DIN9021-M6CZ(1000)垫圈的外径和厚度是多少?
不锈钢圆棒拉手A-1075-3的特点有哪些?
拉手A-1006-4的负载是多少?
拉手A-1010-1有限位机构吗?
垫片可以像滑板一样定制尺寸吗?
自润滑滑板用垫片的孔直径是多少?