扭矩扳手
扭矩扳手QL50N它头部方头尺寸是多少,1/2还是3/8?
问:扭矩扳手QL50N它头部方头尺寸是多少,1/2还是3/8?
生产加工用品
扭矩扳手
东日 TOHNICHI
尺寸
提问时间:2026-04-02
2353
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
方头尺寸是3/8
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
可调式扭矩扳手 QL型
上一问题:
联轴器SADC32-8-8 配的螺丝是否为黑色的?
下一问题:
扭矩铰链HHPT7的开闭角度范围是?
猜你想搜
TIME2601FN;TIME2601F1;TIME2601N1检测头部头部尺寸
B050210烦透螺钉头部尺寸是多少?
气动砂带机YT-09741头部尺寸是多少?
扭矩扳手为什么会发出“卡塔”的声音?
4112704和4112712的头部卡爪的长度分别是多少?
调整螺栓的螺纹头部是否有硬度?